Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1472 € - 0,1552 € 1744 Em stock
M4
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,1613 € - 0,1697 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,0443 € - 0,0547 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
Natural
Nylon
15.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0375 € - 0,0463 € 970 Em stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon
6.0 mm
0,2361 € - 0,2489 € 250 Em stock
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,2029 € - 0,2135 € 500 Em stock
M2
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 585 Em stock
M2
Natural
Nylon
5.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 550 Em stock
M2
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
0,2124 € - 0,2622 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
Natural
Nylon
20.0 mm
0,0577 € - 0,0713 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
Natural
Nylon
25.0 mm
0,034 € - 0,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
Natural
Nylon
5.0 mm
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
Natural
Nylon
16.0 mm
0,0339 € - 0,0419 € 9000 Em stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon
4.0 mm
0,0437 € - 0,054 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
Natural
Nylon
30.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 998 Em stock
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon
10.0 mm
0,0392 € - 0,0485 € 996 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0348 € - 0,043 € 3000 Em stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon
10.0 mm
0,0351 € - 0,0434 € 2482 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon
6.0 mm
0,0373 € - 0,0461 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon
20.0 mm
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm Nylon Natural

10374979

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
1744 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Nylon Natural

10375013

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada #10-32 0.620 in Nylon Natural

10324530

Intervalo de preços
0,0547 € - 0,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Comprimento da rosca
    15.7 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso M4 x 0.7 6.0 mm Nylon Natural

10398296

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0375 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso Chave cruzada M5 8.0 mm Nylon Natural

10375051

Intervalo de preços
0,2489 € - 0,2361 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 25.0 mm Nylon Natural

10374764

Intervalo de preços
0,2135 € - 0,2029 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm Nylon Natural

10374696

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
585 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 12.0 mm Nylon Natural

10374733

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso M10 x 1.5 20.0 mm Nylon Natural

10400333

Intervalo de preços
0,2622 € - 0,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M5 x 0.8 25.0 mm Nylon Natural

10398937

Intervalo de preços
0,0713 € - 0,0577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 x 0.5 5.0 mm Nylon Natural

10397237

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 x 0.5 16.0 mm Nylon Natural

10397275

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 x 0.5 4.0 mm Nylon Natural

10397312

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 x 0.5 30.0 mm Nylon Natural

10397404

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon Natural

10397848

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso Cabeça ranhurada M3 35.0 mm Nylon Natural

10296172

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0392 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso M3 x 0.5 10.0 mm Nylon Natural

10397268

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0348 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso Cabeça ranhurada M2 12.0 mm Nylon Natural

10294734

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0351 €

Níveis de stock
2482 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon Natural

10397817

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon Natural

10397879

Intervalo de preços
0,0461 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon