Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0343 € - 0,0424 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8-32
Natural
Nylon 6/6
11.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0339 € - 0,0419 € 792 Em stock
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0361 € - 0,0446 € 2000 Em stock
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0481 € - 0,0594 € 2998 Em stock
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Chave cruzada
0,0558 € - 0,0689 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0375 € - 0,0463 € 1000 Em stock
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0697 € - 0,0861 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0516 € - 0,0638 € 1000 Em stock
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Chave cruzada
0,0415 € - 0,0512 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
Cabeça ranhurada
0,0365 € - 0,0451 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0532 € - 0,0657 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1009 € - 0,1246 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0402 € - 0,0496 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0831 € - 0,1026 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € 3000 Em stock
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Chave cruzada
0,0437 € - 0,054 € 2000 Em stock
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0688 € - 0,085 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,066 € - 0,0815 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Chave cruzada
0,0997 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0536 € - 0,0662 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 30
Parafuso Cabeça ranhurada #8-32 0.438 in Nylon 6/6 Natural

10324301

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Comprimento da rosca
    11.1 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397350

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
792 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397862

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0361 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diâmetro do passo
    0.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398364

Intervalo de preços
0,0594 € - 0,0481 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398821

Intervalo de preços
0,0689 € - 0,0558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398234

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0375 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398791

Intervalo de preços
0,0861 € - 0,0697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397411

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0516 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada #10-32 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10324523

Intervalo de preços
0,0512 € - 0,0415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398197

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398265

Intervalo de preços
0,0657 € - 0,0532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399521

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398913

Intervalo de preços
0,0496 € - 0,0402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399675

Intervalo de preços
0,1026 € - 0,0831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397800

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diâmetro do passo
    0.6 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398890

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0437 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399477

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399644

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399514

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,0997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398272

Intervalo de preços
0,0662 € - 0,0536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm