Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,5285 € - 1,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
Chave cruzada
0,0695 € - 0,0731 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
0,0815 € - 0,0856 € 21000 Em stock
M3
Natural
Aço suave
20.0 mm
Chave cruzada
5,2416 € - 5,5105 € 76 Em stock
M6
Castanho claro
PEEK
16.0 mm
Chave cruzada
2,1527 € - 2,2647 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
0,1339 € - 0,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Aço suave
25.0 mm
Chave cruzada
0,0796 € - 0,0837 € 10986 Em stock
M4
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
0,2487 € - 0,2618 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
0,1433 € - 0,1511 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Aço suave
20.0 mm
Chave cruzada
2,9363 € - 3,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PEEK
16.0 mm
Chave cruzada
0,0564 € - 0,0592 € 397 Em stock
M3
Natural
Aço suave
6.0 mm
Chave cruzada
0,0686 € - 0,0723 € 3500 Em stock
M3
Natural
Aço suave
16.0 mm
Chave cruzada
0,0742 € - 0,0781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Aço suave
10.0 mm
Chave cruzada
0,1201 € - 0,1265 € 3250 Em stock
M4
Natural
Aço suave
20.0 mm
Chave cruzada
0,1278 € - 0,1343 € 248 Em stock
M5
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
2,1527 € - 2,2647 € 278 Em stock
M4
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
Chave cruzada
2,9363 € - 3,0912 € 982 Em stock
M4
Castanho
PEEK
20.0 mm
Chave cruzada
0,0723 € - 0,0759 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
0,0695 € - 0,0731 € 26500 Em stock
M4
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 25 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
12.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm PEEK Castanho claro

10219652

Intervalo de preços
1,61 € - 1,5285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm Aço suave Natural

10238271

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm Aço suave Natural

10238318

Intervalo de preços
0,0856 € - 0,0815 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 16.0 mm PEEK Castanho claro

10219867

Intervalo de preços
5,5105 € - 5,2416 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219737

Intervalo de preços
2,2647 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Aço suave Natural

10238394

Intervalo de preços
0,1407 € - 0,1339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 12.0 mm Aço suave Natural

10238363

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0796 €

Níveis de stock
10986 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 8.0 mm Aço suave Natural

10636732

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 20.0 mm Aço suave Natural

10238448

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm PEEK Castanho

10219683

Intervalo de preços
3,0912 € - 2,9363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Aço suave Natural

10238264

Intervalo de preços
0,0592 € - 0,0564 €

Níveis de stock
397 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm Aço suave Natural

10238301

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0686 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm Aço suave Natural

10238356

Intervalo de preços
0,0781 € - 0,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Aço suave Natural

10238387

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1201 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm Aço suave Natural

10238424

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1278 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm PEEK Castanho claro

10219720

Intervalo de preços
2,2647 € - 2,1527 €

Níveis de stock
278 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm PEEK Castanho

10219768

Intervalo de preços
3,0912 € - 2,9363 €

Níveis de stock
982 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 12.0 mm Aço suave Natural

10238295

Intervalo de preços
0,0759 € - 0,0723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Aço suave Natural

10238349

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
26500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm PEEK Castanho claro

10219805

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan