Menu Procurar

Parafusos de máquina - Oval

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça oval foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem de móveis e montagem de máquinas. A sua cabeça oval fornece uma superfície de contacto maior do que outros tipos de parafusos, o que pode aumentar a estabilidade e evitar danos à superfície fixada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: nylon
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
134 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0348 € - 0,043 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
8.3 mm
Cabeça ranhurada
0,034 € - 0,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
3.3 mm
Cabeça ranhurada
0,035 € - 0,0432 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
9.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
3.6 mm
Cabeça ranhurada
0,036 € - 0,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0338 € - 0,0418 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
1.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
17.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0647 € - 0,0799 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0377 € - 0,0466 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
6.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0385 € - 0,0476 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
16.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0387 € - 0,0478 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
21.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0382 € - 0,0472 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
12.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Cabeça ranhurada
0,1962 € - 0,2422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
23.4 mm
Chave cruzada
0,2392 € - 0,2953 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
27.7 mm
Chave cruzada
0,1902 € - 0,2348 € 488 Em stock
M8 x 1.25
3.4 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Chave cruzada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Chave cruzada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Chave cruzada
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Chave cruzada
  • de 7
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396650

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396629

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396667

Intervalo de preços
0,0432 € - 0,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    9.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Natural

10397138

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    6.3 mm
  • Comprimento da rosca
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 22.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396889

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    22.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 1.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396803

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    1.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 17.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396872

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    17.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399347

Intervalo de preços
0,0799 € - 0,0647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398111

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398159

Intervalo de preços
0,0476 € - 0,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398166

Intervalo de preços
0,0478 € - 0,0387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    21.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398142

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397725

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    1.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298862

Intervalo de preços
0,2422 € - 0,1962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    23.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10299241

Intervalo de preços
0,2953 € - 0,2392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    27.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 3.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298824

Intervalo de preços
0,2348 € - 0,1902 €

Níveis de stock
488 Em stock
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    3.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295403

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 18.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295441

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295397

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    4.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 14.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295434

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6