Menu Procurar

Parafusos de máquina - Oval

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça oval foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem de móveis e montagem de máquinas. A sua cabeça oval fornece uma superfície de contacto maior do que outros tipos de parafusos, o que pode aumentar a estabilidade e evitar danos à superfície fixada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: nylon
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
134 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0338 € - 0,0418 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
2.3 mm
Cabeça ranhurada
0,034 € - 0,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
2.9 mm
Cabeça ranhurada
0,036 € - 0,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
23.3 mm
Cabeça ranhurada
0,036 € - 0,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
21.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0401 € - 0,0495 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
38.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0578 € - 0,0713 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
26.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0401 € - 0,0495 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0381 € - 0,0471 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
11.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0546 € - 0,0675 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
31.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2863 € - 0,3535 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
52.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0345 € - 0,0426 € 3000 Em stock
M3 x 0.5
5.6 mm
Cabeça ranhurada
0,0373 € - 0,0461 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0683 € - 0,0843 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
20.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0371 € - 0,0458 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Cabeça ranhurada
0,044 € - 0,0544 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
12.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0353 € - 0,0436 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
12.6 mm
Cabeça ranhurada
0,0638 € - 0,0788 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
36.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0351 € - 0,0434 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
9.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0523 € - 0,0645 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
26.3 mm
Cabeça ranhurada
  • de 7
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 2.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396612

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    2.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 2.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396810

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    2.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 23.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396698

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    23.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 21.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397190

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    21.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 38.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397213

Intervalo de preços
0,0495 € - 0,0401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    38.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398760

Intervalo de preços
0,0713 € - 0,0578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento da rosca
    26.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397794

Intervalo de preços
0,0495 € - 0,0401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    31.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398135

Intervalo de preços
0,0471 € - 0,0381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    11.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 31.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398180

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    31.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 x 1.5 52.7 mm Nylon 6/6 Natural

10400234

Intervalo de preços
0,3535 € - 0,2863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    52.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10397145

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    6.3 mm
  • Comprimento da rosca
    5.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 16.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397770

Intervalo de preços
0,0461 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    16.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399378

Intervalo de preços
0,0843 € - 0,0683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397763

Intervalo de preços
0,0458 € - 0,0371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    12.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398739

Intervalo de preços
0,0544 € - 0,044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 12.6 mm Nylon 6/6 Natural

10397176

Intervalo de preços
0,0436 € - 0,0353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    6.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398784

Intervalo de preços
0,0788 € - 0,0638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento da rosca
    36.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 9.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396858

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    9.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 13.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396865

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    13.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 26.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398173

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    26.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural