Menu Procurar

Parafusos de máquina - Oval

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça oval foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem de móveis e montagem de máquinas. A sua cabeça oval fornece uma superfície de contacto maior do que outros tipos de parafusos, o que pode aumentar a estabilidade e evitar danos à superfície fixada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: nylon
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
134 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0342 € - 0,0422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
10.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0331 € - 0,0409 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
2.6 mm
Cabeça ranhurada
0,063 € - 0,0778 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 X 1.0
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0366 € - 0,0451 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 X 0.7
4.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0332 € - 0,041 € 8000 Em stock
M2 x 0.4
4.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0904 € - 0,1116 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 X 1.0
40.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0532 € - 0,0657 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 X 0.7
31.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0391 € - 0,0482 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
21.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0391 € - 0,0482 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
38.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0563 € - 0,0695 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 X 0.8
26.1 mm
Cabeça ranhurada
0,081 € - 0,1001 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
16.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
8.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
6.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
5.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
7.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0945 € - 0,1167 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 X 1.0
30.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Cabeça ranhurada
  • de 7
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 10.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396674

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 2.6 mm Nylon 6/6 Natural

10397121

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    6.3 mm
  • Comprimento da rosca
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399347

Intervalo de preços
0,0778 € - 0,063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398104

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    4.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 X 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396636

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0332 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    4.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397749

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    4.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399408

Intervalo de preços
0,1116 € - 0,0904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Comprimento da rosca
    40.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 31.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398180

Intervalo de preços
0,0657 € - 0,0532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    31.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 X 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397794

Intervalo de preços
0,0482 € - 0,0391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    31.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 21.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397190

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    21.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 38.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397213

Intervalo de preços
0,0482 € - 0,0391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    38.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398760

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento da rosca
    26.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 X 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 16.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397183

Intervalo de preços
0,1001 € - 0,081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    16.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396650

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396643

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 5.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396834

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396841

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    7.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399385

Intervalo de preços
0,1167 € - 0,0945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 13.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396865

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    13.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 22.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396889

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    22.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural