Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,2464 € - 0,2593 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,081 € - 0,1001 € 1000 Em stock
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0339 € - 0,0419 € 18000 Em stock
M2 x 0.4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0426 € - 0,0525 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0366 € - 0,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0331 € - 0,0409 € 1000 Em stock
M3 x 0.5
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0331 € - 0,0409 € 85000 Em stock
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0345 € - 0,0426 € 2000 Em stock
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0377 € - 0,0465 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1334 € - 0,1403 € 160 Em stock
M3
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1334 € - 0,1403 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1351 € - 0,1425 € 346 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1351 € - 0,1425 € 1450 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2178 € - 0,2294 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1989 € - 0,2092 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2423 € - 0,2548 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2626 € - 0,2764 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2802 € - 0,2949 € 750 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M10 20.0 mm PP Natural

10401972

Intervalo de preços
0,2593 € - 0,2464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397527

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396766

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397497

Intervalo de preços
0,1001 € - 0,081 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396599

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396995

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397558

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396919

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396742

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
85000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397480

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397978

Intervalo de preços
0,0465 € - 0,0377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm Nylon Natural

10400869

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1334 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Nylon Natural

10400937

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10401019

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1351 €

Níveis de stock
346 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10401071

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1351 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 40.0 mm Nylon Natural

10401149

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,2178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10401194

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Nylon Natural

10401279

Intervalo de preços
0,2548 € - 0,2423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon Natural

10401316

Intervalo de preços
0,2764 € - 0,2626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon Natural

10401385

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2802 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural