Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0879 € - 0,0925 € 13078 Em stock
M2.5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0667 € - 0,0702 € 259 Em stock
M5
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3831 € - 0,4036 € 29154 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0337 € - 0,0356 € 50 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0363 € - 0,0383 € 3063 Em stock
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0674 € - 0,0711 € 2092 Em stock
M5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0865 € - 0,091 € 3214 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1677 € - 0,1766 € 543 Em stock
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0886 € - 0,0933 € 8000 Em stock
M6
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,033 € - 0,0348 € 7766 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,039 € - 0,0412 € 98 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2124 € - 0,2237 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0259 € - 0,0272 € 5955 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2071 € - 0,2179 € 53 Em stock
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0401 € - 0,0423 € 31304 Em stock
M4
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0377 € - 0,0397 € 2870 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1155 € - 0,1216 € 514 Em stock
M4
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,041 € - 0,0431 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0679 € - 0,0714 € 3381 Em stock
M5
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0939 € - 0,0989 € 3712 Em stock
M5
6.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039731

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0879 €

Níveis de stock
13078 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038772

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0667 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038819

Intervalo de preços
0,4036 € - 0,3831 €

Níveis de stock
29154 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 16.0 mm PP Natural

10038857

Intervalo de preços
0,0356 € - 0,0337 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 20.0 mm PP Natural

10038895

Intervalo de preços
0,0383 € - 0,0363 €

Níveis de stock
3063 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 25.0 mm PP Natural

10038932

Intervalo de preços
0,0711 € - 0,0674 €

Níveis de stock
2092 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 30.0 mm PP Natural

10038970

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
3214 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 40.0 mm PP Natural

10039014

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,1677 €

Níveis de stock
543 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10039052

Intervalo de preços
0,0933 € - 0,0886 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 10.0 mm PP Natural

10038802

Intervalo de preços
0,0348 € - 0,033 €

Níveis de stock
7766 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Preto

10038840

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,039 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038499

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Preto

10038536

Intervalo de preços
0,0272 € - 0,0259 €

Níveis de stock
5955 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038451

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038567

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0401 €

Níveis de stock
31304 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038574

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
2870 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038758

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1155 €

Níveis de stock
514 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038611

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038826

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0679 €

Níveis de stock
3381 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038765

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,0939 €

Níveis de stock
3712 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural