Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0569 € - 0,0702 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0897 € - 0,0945 € 4469 Em stock
M6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 13
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398524

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039069

Intervalo de preços
0,0945 € - 0,0897 €

Níveis de stock
4469 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural