Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1286 € - 0,1353 € 8798 Em stock
M5
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,034 € - 0,0357 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0398 € - 0,0418 € 6918 Em stock
M3
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0677 € - 0,0713 € 131 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0815 € - 0,0859 € 6255 Em stock
M5
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0351 € - 0,0368 € 2525 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0424 € - 0,0445 € 1239 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0817 € - 0,086 € 1293 Em stock
M6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,07 € - 0,0738 € 1706 Em stock
M4
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0437 € - 0,046 € 16895 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0666 € - 0,07 € 3188 Em stock
M5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0842 € - 0,0887 € 34873 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0456 € - 0,048 € 21545 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0409 € - 0,0431 € 2974 Em stock
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0389 € - 0,0409 € 4195 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0942 € - 0,0993 € 9453 Em stock
M2
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2004 € - 0,2109 € 500 Em stock
M16
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0288 € - 0,0303 € 19420 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3573 € - 0,376 € 460 Em stock
M10
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3599 € - 0,3788 € 248 Em stock
M10
70.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 13
Parafuso Cabeça ranhurada M5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039038

Intervalo de preços
0,1353 € - 0,1286 €

Níveis de stock
8798 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038314

Intervalo de preços
0,0357 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038352

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0398 €

Níveis de stock
6918 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon Preto

10039113

Intervalo de preços
0,0713 € - 0,0677 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Nylon Preto

10039151

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
6255 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10038581

Intervalo de preços
0,0368 € - 0,0351 €

Níveis de stock
2525 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038628

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,0424 €

Níveis de stock
1239 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039076

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0817 €

Níveis de stock
1293 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10038727

Intervalo de preços
0,0738 € - 0,07 €

Níveis de stock
1706 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038789

Intervalo de preços
0,046 € - 0,0437 €

Níveis de stock
16895 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm Nylon Preto

10038925

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0666 €

Níveis de stock
3188 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon Preto

10038963

Intervalo de preços
0,0887 € - 0,0842 €

Níveis de stock
34873 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038833

Intervalo de preços
0,048 € - 0,0456 €

Níveis de stock
21545 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10038888

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,0409 €

Níveis de stock
2974 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon Preto

10038796

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0389 €

Níveis de stock
4195 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M2 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039724

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,0942 €

Níveis de stock
9453 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M16 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039762

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2004 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    23.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Preto

10038673

Intervalo de preços
0,0303 € - 0,0288 €

Níveis de stock
19420 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M10 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039618

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3573 €

Níveis de stock
460 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 70.0 mm Nylon Natural

10039656

Intervalo de preços
0,3788 € - 0,3599 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural