Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0429 € - 0,0452 € 288 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0668 € - 0,0703 € 90 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0855 € - 0,0901 € 10249 Em stock
M6
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
26.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0865 € - 0,091 € 6400 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PP
21.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0293 € - 0,0309 € 95 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0949 € - 0,0998 € 16180 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0456 € - 0,0479 € 1084 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0325 € - 0,0341 € 4225 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1624 € - 0,1708 € 155 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PP
6.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0728 € - 0,0766 € 3438 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
17.3 mm
Cabeça ranhurada
0,536 € - 0,564 € 261 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Cabeça ranhurada
0,142 € - 0,1496 € 4140 Em stock
M6
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
36.7 mm
Cabeça ranhurada
0,2895 € - 0,3045 € 139 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1393 € - 0,1467 € 694 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
16.7 mm
Cabeça ranhurada
0,087 € - 0,0915 € 3119 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Cabeça ranhurada
0,4315 € - 0,4542 € 1274 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0795 € - 0,0837 € 14896 Em stock
M6
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
12.7 mm
Cabeça ranhurada
0,087 € - 0,0915 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2544 € - 0,2678 € 500 Em stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
55.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1291 € - 0,136 € 513 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
46.7 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051122

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0429 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051160

Intervalo de preços
0,0703 € - 0,0668 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    9.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 26.7 mm Nylon 6/6 Preto

10051573

Intervalo de preços
0,0901 € - 0,0855 €

Níveis de stock
10249 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    26.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 21.7 mm PP Natural

10051542

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    21.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

10050965

Intervalo de preços
0,0309 € - 0,0293 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051382

Intervalo de preços
0,0998 € - 0,0949 €

Níveis de stock
16180 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10051009

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0456 €

Níveis de stock
1084 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

10051047

Intervalo de preços
0,0341 € - 0,0325 €

Níveis de stock
4225 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.7 mm PP Natural

10051405

Intervalo de preços
0,1708 € - 0,1624 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 17.3 mm PP Natural

10051245

Intervalo de preços
0,0766 € - 0,0728 €

Níveis de stock
3438 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    17.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Natural

10051283

Intervalo de preços
0,564 € - 0,536 €

Níveis de stock
261 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    22.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 36.7 mm Nylon 6/6 Preto

10051610

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
4140 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    36.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5 13.3 mm PVDF Natural

10051207

Intervalo de preços
0,3045 € - 0,2895 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051498

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1393 €

Níveis de stock
694 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5 27.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051290

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,087 €

Níveis de stock
3119 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    27.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 22.3 mm PVDF Natural

10051085

Intervalo de preços
0,4542 € - 0,4315 €

Níveis de stock
1274 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    22.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10051467

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
14896 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10052150

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M8 55.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051832

Intervalo de preços
0,2678 € - 0,2544 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    55.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 46.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051641

Intervalo de preços
0,136 € - 0,1291 €

Níveis de stock
513 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    46.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada