Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
5,0593 € - 5,3281 € 206 Em stock
M5
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 995 Em stock
M5
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
2,1527 € - 2,2647 € 403 Em stock
M4
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
4,3054 € - 4,5309 € 200 Em stock
M5
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
3,1946 € - 3,3623 € 11 Em stock
M4
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
2,1527 € - 2,2647 € 103 Em stock
M4
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
3,1126 € - 3,2762 € 635 Em stock
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
4,3054 € - 4,5309 € 100 Em stock
M5
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
3,5864 € - 3,7759 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
0,2454 € - 0,2583 € 14 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PP
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0608 € - 0,0639 € 4203 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1948 € - 0,2051 € 88 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
10.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0243 € - 0,0256 € 31398 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1989 € - 0,2095 € 24246 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0382 € - 0,0401 € 800 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Cabeça ranhurada
0,039 € - 0,0412 € 1970 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0627 € - 0,066 € 671 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0272 € - 0,0287 € 800 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0261 € - 0,0273 € 478 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1935 € - 0,2037 € 16499 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Castanho claro

10220078

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Castanho claro

10220061

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Castanho claro

10219997

Intervalo de preços
2,2647 € - 2,1527 €

Níveis de stock
403 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Castanho claro

10220054

Intervalo de preços
4,5309 € - 4,3054 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Bronzeado

10220030

Intervalo de preços
3,3623 € - 3,1946 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Castanho claro

10219973

Intervalo de preços
2,2647 € - 2,1527 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219959

Intervalo de preços
3,2762 € - 3,1126 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Castanho claro

10220047

Intervalo de preços
4,5309 € - 4,3054 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219966

Intervalo de preços
3,7759 € - 3,5864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm PP Natural

10051627

Intervalo de preços
0,2583 € - 0,2454 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050682

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0608 €

Níveis de stock
4203 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 10.3 mm PVDF Natural

10050781

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1948 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050699

Intervalo de preços
0,0256 € - 0,0243 €

Níveis de stock
31398 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Natural

10050743

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
24246 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 14.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050798

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0382 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 18.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050835

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,039 €

Níveis de stock
1970 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 23.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050873

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0627 €

Níveis de stock
671 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    23.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 7.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050910

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0272 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 9.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050958

Intervalo de preços
0,0273 € - 0,0261 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    9.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm PVDF Natural

10050828

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
16499 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada