Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,173 € - 0,1825 € 50 Em stock
M4
Preto
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2615 € - 0,2744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
3,3194 € - 3,4958 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
UL94 V-0
PPS
Chave cruzada
2,4217 € - 2,5511 € 200 Em stock
M10
Natural
DIN 963
Nylon
55.0 mm
Chave cruzada
2,2561 € - 2,3743 € 133 Em stock
M6
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
3,3194 € - 3,4958 € 25 Em stock
M3
Castanho claro
UL94 V-0
PPS
Chave cruzada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
UL94 HB
Reny
1.5 mm
Chave cruzada
2,5638 € - 2,6994 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,6232 € - 0,6554 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,4488 € - 0,4725 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,4628 € - 0,4876 € 800 Em stock
M2.6
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,7857 € - 0,8277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
1,3206 € - 1,3895 € 98 Em stock
M1.2
Natural
UL94 HB
Reny
3.1 mm
Chave cruzada
0,6382 € - 0,6716 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,5833 € - 0,6135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
2,3335 € - 2,4561 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,7491 € - 0,7878 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
1,8469 € - 1,9438 € 150 Em stock
M5
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
3,1796 € - 7,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
1.3 mm
Chave cruzada
3,1796 € - 7,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
1.5 mm
Chave cruzada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon Preto

10330197

Intervalo de preços
0,1825 € - 0,173 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10330234

Intervalo de preços
0,2744 € - 0,2615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Chave cruzada M4 PPS Castanho claro

10343180

Intervalo de preços
3,4958 € - 3,3194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M10 55.0 mm Nylon Natural

10330692

Intervalo de preços
2,5511 € - 2,4217 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Chave cruzada M6 Reny Preto

10587904

Intervalo de preços
2,3743 € - 2,2561 €

Níveis de stock
133 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M3 PPS Castanho claro

10343135

Intervalo de preços
3,4958 € - 3,3194 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M1.4 1.5 mm Reny Natural

10342121

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
Parafuso Chave cruzada M6 Reny Natural

10342701

Intervalo de preços
2,6994 € - 2,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M4 Reny Preto

10587775

Intervalo de preços
0,6554 € - 0,6232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M3 Reny Preto

10587683

Intervalo de preços
0,4725 € - 0,4488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M2.6 Reny Preto

10587645

Intervalo de preços
0,4876 € - 0,4628 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M4 Reny Natural

10342589

Intervalo de preços
0,8277 € - 0,7857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M1.2 3.1 mm Reny Natural

10342114

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3206 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Comprimento da rosca
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.2
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
Parafuso Chave cruzada M3 Reny Natural

10342510

Intervalo de preços
0,6716 € - 0,6382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M2.6 Reny Natural

10342459

Intervalo de preços
0,6135 € - 0,5833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M6 Reny Natural

10342695

Intervalo de preços
2,4561 € - 2,3335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M4 Reny Natural

10342572

Intervalo de preços
0,7878 € - 0,7491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M5 Reny Natural

10342664

Intervalo de preços
1,9438 € - 1,8469 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M1.6 1.3 mm PEEK Castanho claro

10342398

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Comprimento da rosca
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
Parafuso Chave cruzada M1.4 1.5 mm PEEK Castanho claro

10342374

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada