Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,6002 € - 0,6322 € 67 Em stock
M10
Natural
NF E 25-123
PP
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0561 € - 0,059 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Branco
DIN 963
Aço suave
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2486 € - 0,262 € 886 Em stock
M8
Natural
NF E 25-123
PP
20.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1917 € - 0,2019 € 304 Em stock
M8
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
25.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1585 € - 0,1668 € 752 Em stock
M8
Natural
NF E 25-123
PP
15.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2431 € - 0,2564 € 2697 Em stock
M8
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
45.3 mm
Cabeça ranhurada
2,2108 € - 2,3259 € 303 Em stock
M4
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
5,947 € - 6,2675 € 50 Em stock
M6
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
5,1959 € - 5,472 € 206 Em stock
M5
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
4,4216 € - 4,6533 € 200 Em stock
M5
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
3,0156 € - 3,1747 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
2,7393 € - 2,8827 € 123 Em stock
M4
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
3,2809 € - 3,4531 € 11 Em stock
M4
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
3,0156 € - 3,1747 € 50 Em stock
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
2,2108 € - 2,3259 € 340 Em stock
M4
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
2,7393 € - 2,8827 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
5,2393 € - 5,5164 € 6 Em stock
M5
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
9,8714 € - 10,3908 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
1,5697 € - 1,6535 € 4151 Em stock
M3
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
1,5697 € - 1,6535 € 11 Em stock
M3
Castanho claro
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M10x1.5 mm 35.0 mm PP Natural

10051856

Intervalo de preços
0,6322 € - 0,6002 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Aço suave Branco

10182987

Intervalo de preços
0,059 € - 0,0561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Banhado a zinco
Parafuso Cabeça ranhurada M8x1.25 mm 20.3 mm PP Natural

10051764

Intervalo de preços
0,262 € - 0,2486 €

Níveis de stock
886 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.3 mm Nylon 6/6 Preto

10051788

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,1917 €

Níveis de stock
304 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M8x1.25 mm 15.3 mm PP Natural

10051740

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,1585 €

Níveis de stock
752 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    15.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M8 45.3 mm Nylon 6/6 Preto

10051825

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2431 €

Níveis de stock
2697 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    45.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Castanho claro

10219997

Intervalo de preços
2,3259 € - 2,2108 €

Níveis de stock
303 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M6 PEEK Castanho claro

10220108

Intervalo de preços
6,2675 € - 5,947 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Castanho claro

10220078

Intervalo de preços
5,472 € - 5,1959 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Castanho claro

10220054

Intervalo de preços
4,6533 € - 4,4216 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Bronzeado

10220023

Intervalo de preços
3,1747 € - 3,0156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Castanho claro

10220016

Intervalo de preços
2,8827 € - 2,7393 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Bronzeado

10220030

Intervalo de preços
3,4531 € - 3,2809 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219942

Intervalo de preços
3,1747 € - 3,0156 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Castanho claro

10219980

Intervalo de preços
2,3259 € - 2,2108 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Castanho claro

10219935

Intervalo de preços
2,8827 € - 2,7393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Bronzeado

10220092

Intervalo de preços
5,5164 € - 5,2393 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M6 PEEK Bronzeado

10220139

Intervalo de preços
10,3908 € - 9,8714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Castanho claro

10219904

Intervalo de preços
1,6535 € - 1,5697 €

Níveis de stock
4151 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Castanho claro

10219928

Intervalo de preços
1,6535 € - 1,5697 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana