Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1291 € - 0,1359 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Branco
ISO 2009
Aço suave
16.0 mm
Cabeça ranhurada
2,1654 € - 2,2795 € 225 Em stock
M10
Natural
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Cabeça ranhurada
2,0838 € - 2,1934 € 500 Em stock
M10
Natural
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,173 € - 0,1825 € 154 Em stock
M4
Natural
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2045 € - 0,2152 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1623 € - 0,1709 € 400 Em stock
M4
Preto
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1597 € - 0,1681 € 256 Em stock
M4
Preto
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1489 € - 0,1567 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1825 € - 0,1924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
DIN 963
Nylon
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1718 € - 0,1808 € 640 Em stock
M4
Natural
DIN 963
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1623 € - 0,1709 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1597 € - 0,1681 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
1,3196 € - 1,3884 € 269 Em stock
M8
Natural
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
1,1107 € - 1,1688 € 50 Em stock
M8
Preto
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
1,7048 € - 1,7954 € 75 Em stock
M8
Preto
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2518 € - 0,2648 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3509 € - 0,3691 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
2,1654 € - 2,2795 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,192 € - 0,2023 € 2488 Em stock
M4
Natural
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2766 € - 0,2906 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Aço suave Branco

10646045

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Banhado a zinco
Parafuso Cabeça ranhurada M10 40.0 mm Nylon Natural

10330678

Intervalo de preços
2,2795 € - 2,1654 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M10 20.0 mm Nylon Natural

10330630

Intervalo de preços
2,1934 € - 2,0838 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10330180

Intervalo de preços
0,1825 € - 0,173 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3 30.0 mm Nylon Natural

10330067

Intervalo de preços
0,2152 € - 0,2045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon Preto

10330104

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1623 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Preto

10330142

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
256 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Nylon Preto

10330029

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M2 5.0 mm Nylon Natural

10329801

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 25.0 mm Nylon Natural

10330173

Intervalo de preços
0,1808 € - 0,1718 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10330098

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10330135

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon Natural

10330586

Intervalo de preços
1,3884 € - 1,3196 €

Níveis de stock
269 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon Preto

10330548

Intervalo de preços
1,1688 € - 1,1107 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M8 50.0 mm Nylon Preto

10330623

Intervalo de preços
1,7954 € - 1,7048 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon Natural

10330371

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.0 mm Nylon Preto

10330418

Intervalo de preços
0,3691 € - 0,3509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M10 35.0 mm Nylon Natural

10330661

Intervalo de preços
2,2795 € - 2,1654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 40.0 mm Nylon Natural

10330210

Intervalo de preços
0,2023 € - 0,192 €

Níveis de stock
2488 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10330296

Intervalo de preços
0,2906 € - 0,2766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento