Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,061 € - 0,0642 € 394 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1948 € - 0,2051 € 88 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
10.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2071 € - 0,2179 € 1144 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0243 € - 0,0256 € 4298 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1989 € - 0,2095 € 24246 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0382 € - 0,0401 € 800 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Cabeça ranhurada
0,039 € - 0,0412 € 1970 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0627 € - 0,066 € 671 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1935 € - 0,2037 € 16499 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2098 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
9.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1935 € - 0,2037 € 580 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Cabeça ranhurada
0,087 € - 0,0915 € 640 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0285 € - 0,03 € 154 Em stock
M5
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0474 € - 0,0585 € 11260 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,049 € - 0,0605 € 40 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2367 € - 0,2496 € 1700 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0272 € - 0,0287 € 800 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0619 € - 0,0652 € 1548 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0787 € - 0,0828 € 1000 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0863 € - 0,0909 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
22.3 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050729

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,061 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 10.3 mm PVDF Natural

10050781

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1948 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10050866

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
1144 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050699

Intervalo de preços
0,0256 € - 0,0243 €

Níveis de stock
4298 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Natural

10050743

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
24246 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 14.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050798

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0382 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 18.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050835

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,039 €

Níveis de stock
1970 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 23.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050873

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0627 €

Níveis de stock
671 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    23.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm PVDF Natural

10050828

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
16499 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 9.3 mm PVDF Natural

10050972

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    9.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 13.3 mm PVDF Natural

10051016

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051092

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,087 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    27.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5 7.3 mm Nylon 6/6 Preto

10051139

Intervalo de preços
0,03 € - 0,0285 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050903

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0474 €

Níveis de stock
11260 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050941

Intervalo de preços
0,0605 € - 0,049 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    9.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 17.3 mm PVDF Natural

10051054

Intervalo de preços
0,2496 € - 0,2367 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    17.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 7.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050910

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0272 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050989

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0619 €

Níveis de stock
1548 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050880

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0787 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 22.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051269

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    22.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada