Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0333 € - 0,0411 € 250 Em stock
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.5 mm
Cabeça ranhurada
0,0339 € - 0,0419 € 2242 Em stock
M2
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.8 mm
Cabeça ranhurada
0,0351 € - 0,0433 € 1000 Em stock
M2 x 0.4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.8 mm
Cabeça ranhurada
0,0345 € - 0,0426 € 1000 Em stock
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.5 mm
Cabeça ranhurada
0,0522 € - 0,0784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
9.7 mm
Chave cruzada
0,0571 € - 0,0706 € 3000 Em stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
27.3 mm
Chave cruzada
0,1892 € - 0,2336 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
Chave cruzada
0,0644 € - 0,0795 € 5035 Em stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
Chave cruzada
0,037 € - 0,0457 € 84 Em stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
9.3 mm
Chave cruzada
0,0365 € - 0,0451 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
Chave cruzada
0,0375 € - 0,0463 € 63 Em stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
17.3 mm
Chave cruzada
0,0772 € - 0,0953 € 1359 Em stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
41.7 mm
Chave cruzada
0,1899 € - 0,2344 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
20.4 mm
Chave cruzada
0,1896 € - 0,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
15.4 mm
Chave cruzada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
8.3 mm
Chave cruzada
0,0382 € - 0,0472 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
32.7 mm
Chave cruzada
0,0366 € - 0,0452 € 395 Em stock
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
22.7 mm
Chave cruzada
0,0452 € - 0,0558 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
Chave cruzada
0,0413 € - 0,051 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
17.3 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
Chave cruzada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10295083

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M2 8.8 mm Nylon 6/6 Natural

10294482

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
2242 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Comprimento da rosca
    8.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 23.8 mm Nylon 6/6 Natural

10294512

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Comprimento da rosca
    23.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso de máquina Cabeça escareada plana Cabeça ranhurada M2.5 14.5 mm Nylon 6/6 Natural

10295113

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    14.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 9.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296462

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    8.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    9.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297544

Intervalo de preços
0,0706 € - 0,0571 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    8.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    27.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 11.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298688

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    15.4 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    17.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    11.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10298138

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0644 €

Níveis de stock
5035 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    10.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10296950

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,037 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    8.0 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    9.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10296929

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    8.0 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 17.3 mm Nylon 6/6 Natural

10296974

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0375 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    8.0 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    17.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 41.7 mm Nylon 6/6 Natural

10298176

Intervalo de preços
0,0953 € - 0,0772 €

Níveis de stock
1359 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    10.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    41.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298701

Intervalo de preços
0,2344 € - 0,1899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    15.4 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    17.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298695

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,1896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    15.4 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    17.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    15.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295922

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    5.2 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    6.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296509

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    8.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 22.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296493

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0366 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    8.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    22.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 5.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297483

Intervalo de preços
0,0558 € - 0,0452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    8.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    5.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297520

Intervalo de preços
0,051 € - 0,0413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    8.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    17.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 2.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296424

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    8.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6