Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,8968 € - 1,9963 € 150 Em stock
M5
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
1,0899 € - 1,1474 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
2,6993 € - 2,8408 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,2685 € - 0,2819 € 600 Em stock
M5
Natural
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1918 € - 0,202 € 175 Em stock
M5
Natural
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3603 € - 0,3791 € 38 Em stock
M5
Natural
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2685 € - 0,2819 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1892 € - 0,1989 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3206 € - 0,3382 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
1,3165 € - 1,3861 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,0894 € - 0,094 € 3119 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0929 € - 0,0979 € 1030 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
37.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0747 € - 0,0787 € 3438 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
17.3 mm
Cabeça ranhurada
0,5504 € - 0,5792 € 261 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Cabeça ranhurada
0,5737 € - 0,6046 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
27.3 mm
Cabeça ranhurada
0,7969 € - 0,8378 € 459 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
37.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1202 € - 0,1266 € 6877 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Cabeça ranhurada
0,1069 € - 0,1125 € 9723 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0819 € - 0,0863 € 21414 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
37.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0441 € - 0,0464 € 288 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Cabeça ranhurada
  • de 5
Parafuso Chave cruzada M5 Reny Natural

10342664

Intervalo de preços
1,9963 € - 1,8968 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M5 Reny Natural

10342633

Intervalo de preços
1,1474 € - 1,0899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M5 Reny Natural

10342671

Intervalo de preços
2,8408 € - 2,6993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10330272

Intervalo de preços
0,2819 € - 0,2685 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Nylon Natural

10330265

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1918 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 35.0 mm Nylon Natural

10330340

Intervalo de preços
0,3791 € - 0,3603 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10330234

Intervalo de preços
0,2819 € - 0,2685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon Preto

10330258

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon Preto

10330333

Intervalo de preços
0,3382 € - 0,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Chave cruzada M5 Reny Natural

10342640

Intervalo de preços
1,3861 € - 1,3165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Cabeça ranhurada M5 27.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051290

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0894 €

Níveis de stock
3119 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    27.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 37.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051337

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0929 €

Níveis de stock
1030 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    37.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 17.3 mm PP Natural

10051245

Intervalo de preços
0,0787 € - 0,0747 €

Níveis de stock
3438 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    17.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Natural

10051283

Intervalo de preços
0,5792 € - 0,5504 €

Níveis de stock
261 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    22.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 27.3 mm PVDF Natural

10051320

Intervalo de preços
0,6046 € - 0,5737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    27.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 37.3 mm PVDF Natural

10051368

Intervalo de preços
0,8378 € - 0,7969 €

Níveis de stock
459 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    37.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051276

Intervalo de preços
0,1266 € - 0,1202 €

Níveis de stock
6877 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051313

Intervalo de preços
0,1125 € - 0,1069 €

Níveis de stock
9723 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 37.3 mm PP Natural

10051351

Intervalo de preços
0,0863 € - 0,0819 €

Níveis de stock
21414 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    37.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051122

Intervalo de preços
0,0464 € - 0,0441 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada