Menu Procurar

Parafusos de máquina - cilíndricos arredondados

Em stock

Semelhante aos parafusos cabeça de panela ou de cabeça de queijo, mas com um topo convexo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,1948 € - 1,2572 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
60.0 mm
Chave cruzada
1,4617 € - 1,5392 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € 3000 Em stock
M2 x 0.4
25.0 mm
Chave cruzada
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
25.0 mm
Chave cruzada
0,043 € - 0,0531 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Chave cruzada
0,0384 € - 0,0474 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
42.0 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Chave cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Chave cruzada
0,033 € - 0,0408 € 2000 Em stock
M3 x 0.5
4.0 mm
Chave cruzada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0366 € - 0,0451 € 706 Em stock
M4 x 0.7
8.0 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Chave cruzada
0,0339 € - 0,0419 € 751 Em stock
M3 x 0.5
10.0 mm
Chave cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
20.0 mm
Chave cruzada
0,0385 € - 0,0475 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Chave cruzada
0,0365 € - 0,0451 € 162 Em stock
M4 x 0.7
6.0 mm
Chave cruzada
0,0363 € - 0,0449 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Chave cruzada
0,0366 € - 0,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Chave cruzada
0,0364 € - 0,045 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
3.0 mm
Chave cruzada
  • de 10
Parafuso Chave cruzada M8 60.0 mm Nylon Natural

10375310

Intervalo de preços
1,2572 € - 1,1948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M10 60.0 mm Nylon Natural

10375341

Intervalo de preços
1,5392 € - 1,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294437

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296356

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295830

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296417

Intervalo de preços
0,0531 € - 0,043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    42.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295861

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    42.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296318

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296325

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295755

Intervalo de preços
0,0408 € - 0,033 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296363

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296837

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0366 €

Níveis de stock
706 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296349

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295793

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
751 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295823

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296400

Intervalo de preços
0,0475 € - 0,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296820

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0365 €

Níveis de stock
162 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296387

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296394

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296813

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural