Menu Procurar

Parafusos de máquina - cabeça em forma de cogumelo

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de cogumelo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo montagem de máquinas, carpintaria e construção. A sua cabeça em forma de cogumelo é arredondada com uma ampla superfície de contacto e um design de baixo perfil. Podem ser utilizados em aplicações que exijam um perfil baixo, pois o formato da cabeça permite um perfil reduzido em relação a outros tipos de parafusos. Também têm uma grande superfície de contacto de forma a distribuir a carga uniformemente.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Cor: transparente, natural, preto, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1106 € - 0,1162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0681 € - 0,0718 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0768 € - 0,0809 € 298 Em stock
M5 
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0507 € - 0,0534 € 750 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,056 € - 0,0589 € 298 Em stock
M5 
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0934 € - 0,0983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1188 € - 0,1252 € 616 Em stock
M6 
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0882 € - 0,0929 € 2000 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2043 € - 0,2151 € 1000 Em stock
M6
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0496 € - 0,0522 € 15750 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,055 € - 0,058 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0549 € - 0,0578 € 250 Em stock
M5
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,07 € - 0,0737 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1218 € - 0,1282 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0377 € - 0,0397 € 125 Em stock
M4 
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1226 € - 0,1287 € 250 Em stock
M6 
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,069 € - 0,0726 € 121 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1067 € - 0,1123 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1209 € - 0,1274 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1543 € - 0,1624 € 100 Em stock
M6
60.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 6
Parafuso Cabeça ranhurada M6  10.0 mm Nylon Preto

10367124

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,1106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10366929

Intervalo de preços
0,0718 € - 0,0681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5  16.0 mm Nylon Preto

10367032

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10366950

Intervalo de preços
0,0534 € - 0,0507 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5  20.0 mm Nylon Preto

10367056

Intervalo de preços
0,0589 € - 0,056 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm Nylon Natural

10367063

Intervalo de preços
0,0983 € - 0,0934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6  16.0 mm Nylon Preto

10367155

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1188 €

Níveis de stock
616 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon Natural

10367148

Intervalo de preços
0,0929 € - 0,0882 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 50.0 mm Nylon Natural

10367247

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10366936

Intervalo de preços
0,0522 € - 0,0496 €

Níveis de stock
15750 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10367025

Intervalo de preços
0,058 € - 0,055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Nylon Natural

10367018

Intervalo de preços
0,0578 € - 0,0549 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon Natural

10367117

Intervalo de preços
0,0737 € - 0,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon Natural

10367209

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4  16.0 mm Nylon Preto

10366943

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6  30.0 mm Nylon Preto

10367216

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1226 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10366974

Intervalo de preços
0,0726 € - 0,069 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon Natural

10367070

Intervalo de preços
0,1123 € - 0,1067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon Natural

10367162

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 60.0 mm Nylon Natural

10367254

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,1543 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural