Menu Procurar

Swing Bolts

Em produção

These Swing Bolts, feature a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke. This enables exact adjustment and flexibility. This eye provides easy bolt manoeuvrability, making it simple to tighten or loosen the fastening.

The swing motion of the arm not only secures components swiftly and conveniently but also saves significant time and effort. Ideal for applications that require frequent disassembly and reassembly, the threaded bolt ensures a robust connection between components, minimizing the risk of loosening or failure during operation.

It is simple to install and dismantle by hand initially, then with tools; once the hinged section is in place, it may be swung into a locked position with the threaded end secured. They are often utilised in heavy-duty industries such as machine guarding, automotive, construction, and manufacturing.

  • It features a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke.
  • The swing motion of the arm, secures components swiftly, and saves significant time and effort.
  • Used in automotive, construction, and manufacturing applications.
Material: Heat Treated Steel, 304 Stainless Steel Series Code: SR18822, SR18830

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Tolerance d1 d3 Material d2 l2 Comprar
24,6152 € - 32,8133 € Solicite o prazo de entrega aqui
130.0
High Tolerance
M12
25.0
Aço inoxidável 304
12.0
40.0
6,6959 € - 8,3673 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Aço tratado termicamente
12.0
30.0
10,4723 € - 13,0851 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Aço tratado termicamente
16.0
38.0
21,7909 € - 27,2386 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Aço tratado termicamente
18.0
52.0
27,1328 € - 33,9134 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Aço tratado termicamente
22.0
54.0
29,3648 € - 36,706 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Aço tratado termicamente
22.0
54.0
10,7685 € - 14,3545 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
High Tolerance
M8
18.0
Aço inoxidável 304
8.0
32.0
10,3242 € - 13,7621 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
High Tolerance
M6
14.0
Aço inoxidável 304
6.0
32.0
17,0836 € - 22,7746 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
High Tolerance
M12
25.0
Aço inoxidável 304
12.0
40.0
15,4123 € - 20,5427 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
High Tolerance
M10
20.0
Aço inoxidável 304
10.0
40.0
33,723 € - 44,9675 € Solicite o prazo de entrega aqui
130.0
High Tolerance
M16
32.0
Aço inoxidável 304
16.0
50.0
13,5505 € - 18,0674 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
High Tolerance
M10
20.0
Aço inoxidável 304
10.0
40.0
11,9004 € - 15,8672 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
High Tolerance
M10
20.0
Aço inoxidável 304
10.0
40.0
9,1606 € - 12,2071 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
High Tolerance
M6
14.0
Aço inoxidável 304
6.0
32.0
7,5951 € - 10,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
High Tolerance
M5
12.0
Aço inoxidável 304
5.0
32.0
6,8863 € - 9,1818 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
High Tolerance
M5
12.0
Aço inoxidável 304
5.0
32.0
28,8359 € - 38,4514 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
High Tolerance
M16
32.0
Aço inoxidável 304
16.0
50.0
2,8667 € - 3,586 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Aço tratado termicamente
5.0
16.0
4,1255 € - 5,1515 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Aço tratado termicamente
5.0
16.0
33,4903 € - 41,8575 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Aço tratado termicamente
22.0
60.0
  • de 3
Parafuso oscilante M12 130.0 14.0 Aço inoxidável 304

20199555

Intervalo de preços
32,8133 € - 24,6152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Parafuso oscilante M12 60.0 14.0 Aço tratado termicamente

20198244

Intervalo de preços
8,3673 € - 6,6959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Parafuso oscilante M16 80.0 17.0 Aço tratado termicamente

20198299

Intervalo de preços
13,0851 € - 10,4723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Parafuso oscilante M20 200.0 22.0 Aço tratado termicamente

20198367

Intervalo de preços
27,2386 € - 21,7909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Parafuso oscilante M24 100.0 25.0 Aço tratado termicamente

20198374

Intervalo de preços
33,9134 € - 27,1328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Parafuso oscilante M24 120.0 25.0 Aço tratado termicamente

20198381

Intervalo de preços
36,706 € - 29,3648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Parafuso oscilante M8 50.0 9.0 Aço inoxidável 304

20199487

Intervalo de preços
14,3545 € - 10,7685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Parafuso oscilante M6 75.0 7.0 Aço inoxidável 304

20199470

Intervalo de preços
13,7621 € - 10,3242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Parafuso oscilante M12 75.0 14.0 Aço inoxidável 304

20199531

Intervalo de preços
22,7746 € - 17,0836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Parafuso oscilante M10 100.0 12.0 Aço inoxidável 304

20199524

Intervalo de preços
20,5427 € - 15,4123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Parafuso oscilante M16 130.0 17.0 Aço inoxidável 304

20199586

Intervalo de preços
44,9675 € - 33,723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    130.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Parafuso oscilante M10 75.0 12.0 Aço inoxidável 304

20199517

Intervalo de preços
18,0674 € - 13,5505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Parafuso oscilante M10 50.0 12.0 Aço inoxidável 304

20199500

Intervalo de preços
15,8672 € - 11,9004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Parafuso oscilante M6 50.0 7.0 Aço inoxidável 304

20199463

Intervalo de preços
12,2071 € - 9,1606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Parafuso oscilante M5 75.0 6.0 Aço inoxidável 304

20198428

Intervalo de preços
10,1232 € - 7,5951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Parafuso oscilante M5 50.0 6.0 Aço inoxidável 304

20198411

Intervalo de preços
9,1818 € - 6,8863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Parafuso oscilante M16 100.0 17.0 Aço inoxidável 304

20199579

Intervalo de preços
38,4514 € - 28,8359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Parafuso oscilante M5 25.0 6.0 Aço tratado termicamente

20198053

Intervalo de preços
3,586 € - 2,8667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Parafuso oscilante M5 30.0 6.0 Aço tratado termicamente

20198060

Intervalo de preços
5,1515 € - 4,1255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Parafuso oscilante M24 160.0 25.0 Aço tratado termicamente

20198398

Intervalo de preços
41,8575 € - 33,4903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0