Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
3,2894 € - 3,4616 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
PVDF
16.0 mm
Chave sextavada
0,2043 € - 0,2151 € 100 Em stock
M4
Natural
PP
20.0 mm
Chave sextavada
1,1902 € - 1,2528 € 269 Em stock
M12
Natural
PP
40.0 mm
Chave sextavada
0,2669 € - 0,2808 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
PP
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,20 € - 0,2469 € 396 Em stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
3,8039 € - 4,0042 € 225 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
PA
60.0 mm
Chave sextavada
0,2179 € - 0,2293 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,776 € - 0,8158 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
PP
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1719 € - 0,1809 € 200 Em stock
M3
Natural
PP
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2518 € - 0,2648 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1411 € - 0,1742 € 1368 Em stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,263 € - 0,3247 € 8247 Em stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0363 € - 0,0449 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0656 € - 0,0809 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0398 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0948 € - 0,117 € 498 Em stock
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0491 € - 0,0607 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1985 € - 0,245 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm PVDF Natural

10402023

Intervalo de preços
3,4616 € - 3,2894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm PP Natural

10402382

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 40.0 mm PP Natural

10402542

Intervalo de preços
1,2528 € - 1,1902 €

Níveis de stock
269 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 30.0 mm PP Natural

10402436

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400128

Intervalo de preços
0,2469 € - 0,20 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 60.0 mm PA Natural

10329771

Intervalo de preços
4,0042 € - 3,8039 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 20.0 mm PP Natural

10402405

Intervalo de preços
0,2293 € - 0,2179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 40.0 mm PP Natural

10402504

Intervalo de preços
0,8158 € - 0,776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 16.0 mm PP Natural

10402344

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1719 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm PP Natural

10402450

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399842

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1411 €

Níveis de stock
1368 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400173

Intervalo de preços
0,3247 € - 0,263 €

Níveis de stock
8247 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397671

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399255

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397640

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397619

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397701

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    42.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399279

Intervalo de preços
0,117 € - 0,0948 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399286

Intervalo de preços
0,0607 € - 0,0491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 x 1.25 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399873

Intervalo de preços
0,245 € - 0,1985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural