Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,4534 € - 0,4773 € 500 Em stock
M4
0.7 mm
Transparente
PC
15.0 mm
Chave sextavada
0,3425 € - 0,3602 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Transparente
PC
12.0 mm
Chave sextavada
0,6631 € - 0,6975 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Transparente
PC
15.0 mm
Chave sextavada
8,8477 € - 9,3215 € 62 Em stock
M6
1.0 mm
Castanho
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
14,0461 € - 14,7887 € 160 Em stock
M6
1.0 mm
Castanho
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
13,1531 € - 13,8535 € 100 Em stock
M8
1.3 mm
Castanho
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
20,6618 € - 21,7536 € 76 Em stock
M8
1.3 mm
Castanho
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
30,6528 € - 32,2699 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Castanho claro
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
36,9049 € - 38,8516 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Castanho claro
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9191 € - 0,9665 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.3 mm
Transparente
PC
12.0 mm
Chave sextavada
1,4078 € - 1,4811 € 308 Em stock
M8
1.3 mm
Transparente
PC
30.0 mm
Chave sextavada
5,0593 € - 5,3281 € 80 Em stock
M5
0.8 mm
Castanho
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
6,9751 € - 7,3408 € 520 Em stock
M6
1.0 mm
Castanho
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0673 € - 0,0709 € 3758 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
PA
12.0 mm
Chave sextavada
0,066 € - 0,0695 € 7000 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Chave sextavada
0,0641 € - 0,0674 € 1466 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0881 € - 0,0927 € 13571 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
1,044 € - 1,10 € 6 Em stock
M8
1.3 mm
Transparente
PC
20.0 mm
Chave sextavada
5,0593 € - 5,3281 € 100 Em stock
M5
0.8 mm
Castanho
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
5,9307 € - 6,2428 € 90 Em stock
M5
0.8 mm
Castanho
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M4 15.0 mm PC Transparente

10357903

Intervalo de preços
0,4773 € - 0,4534 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm PC Transparente

10357941

Intervalo de preços
0,3602 € - 0,3425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M6 15.0 mm PC Transparente

10358009

Intervalo de preços
0,6975 € - 0,6631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M6 30.0 mm PEEK Castanho

10220252

Intervalo de preços
9,3215 € - 8,8477 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M6 50.0 mm PEEK Castanho

10220290

Intervalo de preços
14,7887 € - 14,0461 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 25.0 mm PEEK Castanho

10220337

Intervalo de preços
13,8535 € - 13,1531 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 45.0 mm PEEK Castanho

10220375

Intervalo de preços
21,7536 € - 20,6618 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M10 25.0 mm PEEK Castanho claro

10220405

Intervalo de preços
32,2699 € - 30,6528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Castanho claro
Parafuso de cabeça sextavada M10 45.0 mm PEEK Castanho claro

10220443

Intervalo de preços
38,8516 € - 36,9049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Castanho claro
Parafuso de cabeça sextavada M8 12.0 mm PC Transparente

10358047

Intervalo de preços
0,9665 € - 0,9191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm PC Transparente

10358085

Intervalo de preços
1,4811 € - 1,4078 €

Níveis de stock
308 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M5 20.0 mm PEEK Castanho

10220177

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M6 12.0 mm PEEK Castanho

10220214

Intervalo de preços
7,3408 € - 6,9751 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M3 12.0 mm PA Natural

10039854

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0673 €

Níveis de stock
3758 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 25.0 mm PA Natural

10039946

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,066 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039984

Intervalo de preços
0,0674 € - 0,0641 €

Níveis de stock
1466 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040119

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,0881 €

Níveis de stock
13571 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm PC Transparente

10358061

Intervalo de preços
1,10 € - 1,044 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm PEEK Castanho

10220153

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M5 30.0 mm PEEK Castanho

10220191

Intervalo de preços
6,2428 € - 5,9307 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho