Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M10 45.0 mm PEEK Castanho claro

Referência da Essentra:

10220443

Número de peça do fabricante:

182104570409

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 38,8516 €
5 + 36,9049 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

38,85 €

1 x 38,8516 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 17.0 mm
Altura da cabeça 7.0 mm
Comprimento da rosca 45.0 mm
Tamanho da rosca M10
Cor Castanho claro
Material PEEK
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso parcialmente roscado
Especificações UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos