Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
2,6529 € - 2,7968 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
25.0 mm
Cabeça ranhurada
5,1621 € - 5,4276 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Marrom
PEEK
15.0 mm
Cabeça ranhurada
3,9244 € - 4,1233 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
12.0 mm
Cabeça ranhurada
7,1074 € - 7,4723 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2906 € - 0,3062 € 5766 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5084 € - 0,535 € 377 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
4,4882 € - 4,7315 € 250 Em stock
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
8.0 mm
Chave sextavada
0,1932 € - 0,2034 € 9845 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4311 € - 0,4532 € 4 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,734 € - 0,7727 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
1.75 mm
Natural
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2586 € - 0,2719 € 65 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2863 € - 0,3017 € 200 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,567 € - 0,5969 € 15450 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6577 € - 0,692 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Natural
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3281 € - 5,6042 € 40 Em stock
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
20.0 mm
Chave sextavada
4,5538 € - 4,7971 € 17 Em stock
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
10.0 mm
Chave sextavada
0,1272 € - 0,1338 € 2390 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
22.0 mm
Chave sextavada
0,1806 € - 0,1901 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1103 € - 0,1161 € 39594 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0728 € 114 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M4 25.0 mm PEEK Marrom

10359778

Intervalo de preços
2,7968 € - 2,6529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M5 15.0 mm PEEK Marrom

10359815

Intervalo de preços
5,4276 € - 5,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 12.0 mm PEEK Marrom

10359853

Intervalo de preços
4,1233 € - 3,9244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 35.0 mm PEEK Marrom

10359891

Intervalo de preços
7,4723 € - 7,1074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M5 25.0 mm PVDF Natural

10040331

Intervalo de preços
0,3062 € - 0,2906 €

Níveis de stock
5766 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 16.0 mm PVDF Natural

10040508

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
377 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 8.0 mm PEEK Marrom

10358733

Intervalo de preços
4,7315 € - 4,4882 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 40.0 mm PP Natural

10040638

Intervalo de preços
0,2034 € - 0,1932 €

Níveis de stock
9845 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 60.0 mm PP Natural

10040850

Intervalo de preços
0,4532 € - 0,4311 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.3 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 60.0 mm PP Natural

10041062

Intervalo de preços
0,7727 € - 0,734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm PVDF Natural

10040010

Intervalo de preços
0,2719 € - 0,2586 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm PVDF Natural

10040225

Intervalo de preços
0,3017 € - 0,2863 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 30.0 mm PVDF Natural

10040379

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
15450 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm PVDF Natural

10040546

Intervalo de preços
0,692 € - 0,6577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm PEEK Marrom

10358771

Intervalo de preços
5,6042 € - 5,3281 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm PEEK Marrom

10358740

Intervalo de preços
4,7971 € - 4,5538 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 22.0 mm PA Natural

10040553

Intervalo de preços
0,1338 € - 0,1272 €

Níveis de stock
2390 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040652

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040690

Intervalo de preços
0,1161 € - 0,1103 €

Níveis de stock
39594 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040171

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0692 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural