Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M6 16.0 mm PVDF Natural

Referência da Essentra:

10040508

Número de peça do fabricante:

0020450500VR

377 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,535 €
500 + 0,5084 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

53,50 €

100 x 0,535 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 10.0 mm
Altura da cabeça 4.0 mm
Comprimento da rosca 16.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Natural
Material PVDF
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso totalmente roscado
Especificações DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos