Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0366 € - 0,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0372 € - 0,0459 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1413 € - 0,1744 € 996 Em stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2068 € - 0,2553 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2329 € - 0,2875 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0589 € - 0,0727 € 500 Em stock
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,033 € - 0,0408 € 3000 Em stock
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0422 € - 0,0521 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0656 € - 0,0809 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0363 € - 0,0449 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0691 € - 0,0853 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-28
28 TPI
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € 2378 Em stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0562 € - 0,0694 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0685 € - 0,0845 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1411 € - 0,1742 € 1368 Em stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0682 € - 0,0843 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-28
28 TPI
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0431 € - 0,0533 € 3000 Em stock
#10-32
32 TPI
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0375 € - 0,0463 € 41997 Em stock
1/4-28
28 TPI
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397688

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398074

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397602

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399859

Intervalo de preços
0,1744 € - 0,1413 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400135

Intervalo de preços
0,2553 € - 0,2068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400159

Intervalo de preços
0,2875 € - 0,2329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398661

Intervalo de preços
0,0727 € - 0,0589 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397084

Intervalo de preços
0,0408 € - 0,033 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397718

Intervalo de preços
0,0521 € - 0,0422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397619

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399255

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397671

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Natural

10324592

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,0691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-28
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396797

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2378 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398647

Intervalo de preços
0,0694 € - 0,0562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399293

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399842

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1411 €

Níveis de stock
1368 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Natural

10324615

Intervalo de preços
0,0843 € - 0,0682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-28
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada #10-32 0.625 in Nylon 6/6 Natural

10324516

Intervalo de preços
0,0533 € - 0,0431 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm
  • Altura da cabeça
    3 mm
  • Comprimento da rosca
    15.9 mm
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada 1/4-28 0.500 in Nylon 6/6 Natural

10324608

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0375 €

Níveis de stock
41997 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-28
  • Cor
    Natural