Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M3 20.0 mm PP Natural

Referência da Essentra:

10402351

Número de peça do fabricante:

544030000011

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1858 €
500 + 0,1765 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

18,58 €

100 x 0,1858 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 5.5 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tamanho da rosca M3
Cor Natural
Material PP
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso de cabeça
Especificações DIN 84
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos