Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
2,8304 € - 2,9818 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Marrom
PEEK
8.5 mm
Cabeça ranhurada
5,0264 € - 5,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Marrom
PEEK
20.0 mm
Cabeça ranhurada
3,8213 € - 4,0149 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
15.0 mm
Cabeça ranhurada
10,4514 € - 11,0004 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
50.0 mm
Cabeça ranhurada
4,3702 € - 4,6071 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
8.0 mm
Cabeça ranhurada
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
20.0 mm
Cabeça ranhurada
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
15.0 mm
Cabeça ranhurada
4,2621 € - 4,4887 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Marrom
PEEK
10.0 mm
Cabeça ranhurada
3,778 € - 3,9716 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Marrom
PEEK
25.0 mm
Cabeça ranhurada
3,5627 € - 3,7461 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
10.0 mm
Cabeça ranhurada
5,3601 € - 5,6402 € 10 Em stock
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
25.0 mm
Cabeça ranhurada
4,4341 € - 4,671 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Castanho
PEEK
10.0 mm
Cabeça ranhurada
2,5832 € - 2,7233 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
25.0 mm
Cabeça ranhurada
5,0264 € - 5,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Marrom
PEEK
15.0 mm
Cabeça ranhurada
3,8213 € - 4,0149 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
12.0 mm
Cabeça ranhurada
6,9205 € - 7,2759 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4033 € - 0,4245 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Transparente
PC
15.0 mm
Chave sextavada
0,7275 € - 0,7642 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Transparente
PC
20.0 mm
Chave sextavada
0,0323 € - 0,034 € 24999 Em stock
M2.5
0.45 mm
Natural
PA
4.5 mm
Chave sextavada
0,4263 € - 0,4488 € 2778 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
100.0 mm
Chave sextavada
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M5 8.5 mm PEEK Marrom

10359785

Intervalo de preços
2,9818 € - 2,8304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M5 20.0 mm PEEK Marrom

10359822

Intervalo de preços
5,2849 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 15.0 mm PEEK Marrom

10359860

Intervalo de preços
4,0149 € - 3,8213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 50.0 mm PEEK Marrom

10359907

Intervalo de preços
11,0004 € - 10,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M4 8.0 mm PEEK Marrom

10359723

Intervalo de preços
4,6071 € - 4,3702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm PEEK Marrom

10359761

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M4 15.0 mm PEEK Marrom

10359754

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PEEK Marrom

10359792

Intervalo de preços
4,4887 € - 4,2621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M5 25.0 mm PEEK Marrom

10359839

Intervalo de preços
3,9716 € - 3,778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm PEEK Marrom

10359846

Intervalo de preços
3,7461 € - 3,5627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 25.0 mm PEEK Marrom

10359884

Intervalo de preços
5,6402 € - 5,3601 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm PEEK Castanho

10359730

Intervalo de preços
4,671 € - 4,4341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M4 25.0 mm PEEK Marrom

10359778

Intervalo de preços
2,7233 € - 2,5832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M5 15.0 mm PEEK Marrom

10359815

Intervalo de preços
5,2849 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 12.0 mm PEEK Marrom

10359853

Intervalo de preços
4,0149 € - 3,8213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 35.0 mm PEEK Marrom

10359891

Intervalo de preços
7,2759 € - 6,9205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M5 15.0 mm PC Transparente

10357958

Intervalo de preços
0,4245 € - 0,4033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm PC Transparente

10358016

Intervalo de preços
0,7642 € - 0,7275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 4.5 mm PA Natural

10041284

Intervalo de preços
0,034 € - 0,0323 €

Níveis de stock
24999 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    4.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 100.0 mm PA Natural

10041321

Intervalo de preços
0,4488 € - 0,4263 €

Níveis de stock
2778 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.3 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural