Menu Procurar

Parafusos de cabeça cilíndrica - cabeça ultrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos de Cabeça Cilíndrica apresenta um cabeça ultrabaixa para chave sextavada interna. As dimensões da altura da cabeça destes parafusos de perfil muito baixo são aproximadamente 1/3 das dos parafusos de cabeça cilíndrica normais. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel. Estes parafusos são adequados para aplicações do setor farmacêutico e outras.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
168 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
2.7
40.0
Aço inoxidável enegrecido 316
12.0
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
3.5
50.0
Aço inoxidável 316
16.0
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
1.3
25.0
Aço inoxidável 316
5.0
2.5
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
1.7
30.0
Aço inoxidável enegrecido 316
6.0
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
1.3
25.0
Aço inoxidável enegrecido 316
5.0
2.5
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
1.3
40.0
Aço inoxidável 316
5.0
2.5
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
2.0
25.0
Aço inoxidável enegrecido 316
11.0
4.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
1.3
8.0
Aço inoxidável enegrecido 316
4.0
2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
2.7
12.0
Aço inoxidável 316
12.0
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
2.7
8.0
Aço inoxidável enegrecido 316
12.0
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
2.0
40.0
Aço inoxidável 316
11.0
4.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
1.3
16.0
Aço inoxidável enegrecido 316
4.0
2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
1.3
12.0
Aço inoxidável enegrecido 316
4.0
2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
2.7
50.0
Aço inoxidável 316
12.0
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
3.5
25.0
Aço inoxidável 316
16.0
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
1.3
6.0
Aço inoxidável enegrecido 316
5.0
2.5
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
3.5
10.0
Aço inoxidável 316
16.0
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
1.7
12.0
Aço inoxidável enegrecido 316
6.0
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
3.5
30.0
Aço inoxidável 316
16.0
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
1.3
6.0
Aço inoxidável enegrecido 316
4.0
2.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 40.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20232849


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 50.0 Aço inoxidável 316

20232443


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 25.0 Aço inoxidável 316

20235338


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 30.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20235444


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 25.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20235406


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 40.0 Aço inoxidável 316

20235352


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 25.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20235451


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 8.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20232481


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 12.0 Aço inoxidável 316

20232306


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 8.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20232771


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 40.0 Aço inoxidável 316

20232276


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 16.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20232511


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20232504


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 50.0 Aço inoxidável 316

20232368


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 25.0 Aço inoxidável 316

20232412


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 6.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20232559


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 10.0 Aço inoxidável 316

20232375


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20232665


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 30.0 Aço inoxidável 316

20232429


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 6.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20232474


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0