Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
41,0595 € - 54,7391 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
TR8 x 1.5
1500.0
Aço
58,2309 € - 77,6412 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
TR08 x 1.5
1500.0
Aço inoxidável 304
248,3081 € - 331,074 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Aço inoxidável 304
136,6732 € - 182,2309 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR28 x 5.0
1000.0
Aço inoxidável 304
225,7038 € - 300,9315 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
1500.0
Aço inoxidável 304
89,7085 € - 119,6044 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Aço inoxidável 304
74,1802 € - 98,9001 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Aço inoxidável 304
87,942 € - 117,2526 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Aço inoxidável 304
79,9109 € - 106,541 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Aço inoxidável 304
101,8271 € - 135,7694 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
Aço inoxidável 304
37,2904 € - 49,7171 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Aço inoxidável 304
64,2286 € - 85,6415 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Aço inoxidável 304
112,7543 € - 150,3323 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
TR08 x 1.5
3000.0
Aço inoxidável 304
81,7184 € - 108,9544 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
TR08 x 1.5
2000.0
Aço inoxidável 304
18,866 € - 25,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
TR8 x 1.5
1000.0
Aço
105,134 € - 140,1752 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
Aço inoxidável 304
122,3362 € - 163,1081 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR20 x 4.0
1500.0
Aço inoxidável 304
211,0074 € - 281,3364 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
Aço inoxidável 304
58,7752 € - 78,3601 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
TR8 x 1.5
2000.0
Aço
447,7001 € - 596,9335 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
3000.0
Aço inoxidável 304
  • de 21
Parafuso de chumbo TR8 x 1.5 1500.0 Aço

20754426

Intervalo de preços
54,7391 € - 41,0595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR8 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Parafuso de chumbo TR08 x 1.5 1500.0 Aço inoxidável 304

20754501

Intervalo de preços
77,6412 € - 58,2309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR08 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Parafuso de chumbo TR40 x 7.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754891

Intervalo de preços
331,074 € - 248,3081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Parafuso de chumbo TR28 x 5.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754778

Intervalo de preços
182,2309 € - 136,6732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754822

Intervalo de preços
300,9315 € - 225,7038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754952

Intervalo de preços
119,6044 € - 89,7085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754983

Intervalo de preços
98,9001 € - 74,1802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR16 x 4.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754624

Intervalo de preços
117,2526 € - 87,942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Parafuso de chumbo TR20 x 4.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754693

Intervalo de preços
106,541 € - 79,9109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Parafuso de chumbo TR24 x 5.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754730

Intervalo de preços
135,7694 € - 101,8271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754570

Intervalo de preços
49,7171 € - 37,2904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754945

Intervalo de preços
85,6415 € - 64,2286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Parafuso de chumbo TR08 x 1.5 3000.0 Aço inoxidável 304

20754525

Intervalo de preços
150,3323 € - 112,7543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR08 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Parafuso de chumbo TR08 x 1.5 2000.0 Aço inoxidável 304

20754518

Intervalo de preços
108,9544 € - 81,7184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR08 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Parafuso de chumbo TR8 x 1.5 1000.0 Aço

20754419

Intervalo de preços
25,1512 € - 18,866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR8 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Parafuso de chumbo TR18 x 4.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754662

Intervalo de preços
140,1752 € - 105,134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Parafuso de chumbo TR20 x 4.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754709

Intervalo de preços
163,1081 € - 122,3362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Parafuso de chumbo TR24 x 5.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754754

Intervalo de preços
281,3364 € - 211,0074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Parafuso de chumbo TR8 x 1.5 2000.0 Aço

20754433

Intervalo de preços
78,3601 € - 58,7752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR8 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754846

Intervalo de preços
596,9335 € - 447,7001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882