20754655
20754655
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 88,88 € |
| 10 - 19 | 79,99 € |
| 20 - 39 | 75,55 € |
| 40 + | 66,66 € |
| Tamanho da rosca | TR18 x 4.0 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| Lead | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°36 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Weight kg | 1.52 |
| Material | Aço inoxidável 304 |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7221001000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar