20153434
20153434
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 481,937 € |
| 10 - 19 | 433,7433 € |
| 20 + | 409,6516 € |
| Tamanho da rosca | TR50 x 8 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 50.0 |
| Lead | 8.0 |
| p1 | 8.0 |
| d2 tol. 7e min | 45.468 |
| d2 tol. 7e max | 45.868 |
| d3 tol. 7h max | 41.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°11‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Weight kg | 25.38 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão esquerda |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar