20153267
20153267
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 916,8854 € |
| 10 - 19 | 825,2051 € |
| 20 + | 779,3495 € |
| Tamanho da rosca | TR80 x 10 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 80.0 |
| Lead | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 74.425 |
| d2 tol. 7e max | 74.850 |
| d3 tol. 7h max | 69.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 2°27‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.4 |
| Weight kg | 68.36 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar