Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR24 x 10 1000.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20152307

Número de peça do fabricante:

20152307

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 58,846 €
10 - 19 52,9645 €
20 - 49 50,0238 €
50 + 47,0831 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

58,85 €

1 x 58,846 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR24 x 10
No. of starts 2.0
d1 tol. 7e 24.0
Lead 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 21.058
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 1000.0
Lead angle 8°31'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Weight kg 2.78
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos