Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR24 x 5 3000.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20151355

Número de peça do fabricante:

20151355

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 149,4427 €
10 - 19 134,4974 €
20 - 49 127,0196 €
50 + 119,5521 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

149,44 €

1 x 149,4427 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR24 x 5
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 24.0
Lead 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 21.094
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 3000.0
Lead angle 4°17'
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.2
Weight kg 8.34
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos