20150969
20150969
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 22,4231 € |
| 10 - 19 | 20,1674 € |
| 20 - 49 | 19,055 € |
| 50 - 99 | 17,9323 € |
| 100 + | 16,8096 € |
| Tamanho da rosca | TR12 x 3 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Lead | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.191 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 5°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Weight kg | 0.65 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão esquerda |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar