20150921
20150921
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 56,3719 € |
| 10 - 19 | 50,7275 € |
| 20 - 49 | 47,9156 € |
| 50 - 99 | 45,1037 € |
| 100 + | 42,2815 € |
| Tamanho da rosca | TR10 x 4 |
|---|---|
| No. of starts | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Lead | 4.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8.716 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.5000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 8°12' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Weight kg | 1.44 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar