20150914
20150914
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 19,104 € |
| 10 - 19 | 17,20 € |
| 20 - 49 | 16,2374 € |
| 50 - 99 | 15,2854 € |
| 100 + | 14,3227 € |
| Tamanho da rosca | TR10 x 4 |
|---|---|
| No. of starts | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Lead | 4.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8.716 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 8°12' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Weight kg | 0.48 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar