Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR10 x 2 3000.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20150907

Número de peça do fabricante:

20150907

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 54,5488 €
10 - 19 49,0898 €
20 - 49 46,3706 €
50 - 99 43,6308 €
100 + 40,9116 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

54,55 €

1 x 54,5488 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR10 x 2
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 10.0
Lead 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e min 8739.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7500.0
l1 3000.0
Lead angle 4°07‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Weight kg 1.44
Material Aço
Direção da rosca Mão esquerda
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos