Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,551 € - 0,579 € 31 Em stock
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5553 € - 0,5854 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5166 € - 0,5446 € 347 Em stock
M4
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5683 € - 0,5984 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5747 € - 0,6048 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5102 € - 0,5382 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5273 € - 0,5553 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5339 € - 0,5617 € 405 Em stock
M4
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0766 € - 0,0806 € 1591 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,1032 € - 0,1087 € 864 Em stock
M4
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,1609 € - 0,1695 € 714 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,2056 € - 0,2166 € 461 Em stock
M5
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,2165 € - 0,2279 € 2983 Em stock
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Chave plana
0,1076 € - 0,1132 € 200 Em stock
M6
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,4607 € - 0,4844 € 6206 Em stock
M4
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,4617 € - 0,4854 € 191 Em stock
M5
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,451 € - 0,4746 € 456 Em stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Chave plana
0,2615 € - 0,2744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,1718 € - 0,1808 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,1718 € - 0,1808 € 6000 Em stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada M3 10.0 mm PC

10357804

Intervalo de preços
0,579 € - 0,551 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 10.0 mm PC

10357842

Intervalo de preços
0,5854 € - 0,5553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 6.0 mm PC

10357866

Intervalo de preços
0,5446 € - 0,5166 €

Níveis de stock
347 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 12.0 mm PC

10357811

Intervalo de preços
0,5984 € - 0,5683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 12.0 mm PC

10357859

Intervalo de preços
0,6048 € - 0,5747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 6.0 mm PC

10357828

Intervalo de preços
0,5382 € - 0,5102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 8.0 mm PC

10357835

Intervalo de preços
0,5553 € - 0,5273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 8.0 mm PC

10357873

Intervalo de preços
0,5617 € - 0,5339 €

Níveis de stock
405 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053287

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0766 €

Níveis de stock
1591 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053270

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,1032 €

Níveis de stock
864 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 20.0 mm Nylon 6/6

10053362

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1609 €

Níveis de stock
714 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 15.0 mm PC

10116654

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2056 €

Níveis de stock
461 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 35.0 mm PC

10116715

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
2983 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 25.0 mm PC

10116685

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Intervalo de preços
0,4844 € - 0,4607 €

Níveis de stock
6206 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,4617 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada grande M8 35.0 mm PA

10376102

Intervalo de preços
0,4746 € - 0,451 €

Níveis de stock
456 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M8 16.0 mm PA

10376065

Intervalo de preços
0,2744 € - 0,2615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 10.0 mm PA

10375884

Intervalo de preços
0,1808 € - 0,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 6.5 mm PA

10375877

Intervalo de preços
0,1808 € - 0,1718 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra