Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1032 € - 0,1087 € 864 Em stock
M4
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,1515 € - 0,1596 € 8694 Em stock
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,4607 € - 0,4844 € 6906 Em stock
M4
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,1909 € - 0,2008 € 500 Em stock
M10
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,2097 € - 0,2208 € 370 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
Chave plana
0,1155 € - 0,1216 € 1243 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,0751 € - 0,0791 € 1078 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,1235 € - 0,1301 € 1209 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,2165 € - 0,2279 € 2983 Em stock
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Chave plana
0,1076 € - 0,1132 € 200 Em stock
M6
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 176 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,3505 € - 0,3689 € 6087 Em stock
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 2777 Em stock
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,4617 € - 0,4854 € 291 Em stock
M5
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,5026 € - 0,5284 € 11900 Em stock
M6
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,1125 € - 0,1185 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,0877 € - 0,0923 € 5955 Em stock
M6
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,101 € - 0,1065 € 10 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1235 € - 0,1301 € 1859 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,115 € - 0,121 € 7000 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053270

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,1032 €

Níveis de stock
864 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 25.0 mm PC

10116708

Intervalo de preços
0,1596 € - 0,1515 €

Níveis de stock
8694 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Intervalo de preços
0,4844 € - 0,4607 €

Níveis de stock
6906 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M10 16.0 mm Nylon 6/6

10053690

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 8.0 mm PA

10058374

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 25.0 mm Nylon 6/6

10053577

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1155 €

Níveis de stock
1243 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 10.0 mm Nylon 6/6

10053614

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0751 €

Níveis de stock
1078 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 30.0 mm Nylon 6/6

10053652

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,1235 €

Níveis de stock
1209 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 35.0 mm PC

10116715

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
2983 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 25.0 mm PC

10116685

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 25.0 mm PA

10058411

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
176 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 20.0 mm PA

10058459

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3505 €

Níveis de stock
6087 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M10 20.0 mm PA

10058497

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
2777 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,4617 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089033

Intervalo de preços
0,5284 € - 0,5026 €

Níveis de stock
11900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 16.0 mm PC

10116692

Intervalo de preços
0,1185 € - 0,1125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm PC

10116678

Intervalo de preços
0,0923 € - 0,0877 €

Níveis de stock
5955 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 30.0 mm Nylon 6/6

10053607

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,101 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 25.0 mm Nylon 6/6

10053645

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,1235 €

Níveis de stock
1859 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 20.0 mm Nylon 6/6

10053638

Intervalo de preços
0,121 € - 0,115 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head