Menu Procurar

Parafuso de cabeça serrilhada M8 10.0 mm Nylon 6/6

This knurled head thumb screw is made from natural Nylon and is used in applications where easy access and tool-free installation is required.
Referência da Essentra:

10053614

Número de peça do fabricante:

0140650000VR

1046 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0791 €
5000 + 0,0751 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

79,10 €

1000 x 0,0791 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 16.0 mm
Altura da cabeça 3.4 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tamanho da rosca M8
Tipo de cabeça Knurled Round Head
Tipo de parafuso Parafuso de polegar
Tipo de drive Chave plana
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 66
Comprimento total 13.4 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos