Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1718 € - 0,1808 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,1718 € - 0,1808 € 6000 Em stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Chave plana
0,2016 € - 0,2122 € 416 Em stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,176 € - 0,1851 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Chave plana
0,2766 € - 0,2906 € 370 Em stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,1825 € - 0,1924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,279 € - 0,2936 € 248 Em stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,2583 € - 0,272 € 1000 Em stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,176 € - 0,1851 € 500 Em stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,2488 € - 0,2621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,1907 € - 0,201 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1515 € - 0,1597 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,2045 € - 0,2152 € 749 Em stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,3112 € - 0,3276 € 750 Em stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,1773 € - 0,1868 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,2411 € - 0,2535 € 1150 Em stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Chave plana
0,2615 € - 0,2744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,451 € - 0,4746 € 456 Em stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Chave plana
0,3315 € - 0,3487 € 1157 Em stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,4563 € - 0,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 10.0 mm PA

10375884

Intervalo de preços
0,1808 € - 0,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 6.5 mm PA

10375877

Intervalo de preços
0,1808 € - 0,1718 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M8 10.0 mm PA

10376058

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
416 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 12.0 mm PA

10375891

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M8 20.0 mm PA

10376072

Intervalo de preços
0,2906 € - 0,2766 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M4 30.0 mm PA

10375730

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M5 15.0 mm PA

10375778

Intervalo de preços
0,2936 € - 0,279 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M5 40.0 mm PA

10375853

Intervalo de preços
0,272 € - 0,2583 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 20.0 mm PA

10375976

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M4 40.0 mm PA

10375754

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,2488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M5 30.0 mm PA

10375839

Intervalo de preços
0,201 € - 0,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 16.0 mm PA

10375952

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 30.0 mm PA

10376034

Intervalo de preços
0,2152 € - 0,2045 €

Níveis de stock
749 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M5 20.0 mm PA

10375792

Intervalo de preços
0,3276 € - 0,3112 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 10.0 mm PA

10375914

Intervalo de preços
0,1868 € - 0,1773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 22.0 mm PA

10375990

Intervalo de preços
0,2535 € - 0,2411 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M8 16.0 mm PA

10376065

Intervalo de preços
0,2744 € - 0,2615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M8 35.0 mm PA

10376102

Intervalo de preços
0,4746 € - 0,451 €

Níveis de stock
456 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M8 25.0 mm PA

10376089

Intervalo de preços
0,3487 € - 0,3315 €

Níveis de stock
1157 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M10 20.0 mm PA

10376126

Intervalo de preços
0,48 € - 0,4563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra