Menu Procurar

Parafusos de aperto manual - orelha de plástico

Em stock

Estes parafusos de polegar têm uma cabeça de plástico de nylon em forma de asa para maior aderência ao apertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
1,313 € - 1,3818 € 775 Em stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,5693 € - 1,6533 € 498 Em stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
1,2594 € - 1,3262 € 36 Em stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
2,0171 € - 2,1226 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,9631 € - 2,0665 € 420 Em stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
3,8039 € - 4,0042 € 200 Em stock
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
5,2118 € - 5,4849 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,3542 € - 1,4251 € 388 Em stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
3,8707 € - 4,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
2,5984 € - 2,736 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
1,1861 € - 1,2487 € 13138 Em stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,8907 € - 0,9373 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
1,2141 € - 1,2788 € 750 Em stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,9904 € - 1,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
1,2207 € - 1,285 € 34 Em stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,0225 € - 1,0765 € 3025 Em stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
1,4485 € - 1,5239 € 741 Em stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,8816 € - 1,9804 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,3237 € - 1,3929 € 854 Em stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
2,7208 € - 2,8629 € 600 Em stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
  • de 6
Parafuso serrilhado M5 30.0 mm Nylon Natural

10376294

Intervalo de preços
1,3818 € - 1,313 €

Níveis de stock
775 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 50.0 mm Nylon Natural

10376393

Intervalo de preços
1,6533 € - 1,5693 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 10.0 mm Nylon Natural

10376430

Intervalo de preços
1,3262 € - 1,2594 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 60.0 mm Nylon Natural

10376515

Intervalo de preços
2,1226 € - 2,0171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M10 20.0 mm Nylon Natural

10376553

Intervalo de preços
2,0665 € - 1,9631 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M12 20.0 mm Nylon Natural

10376591

Intervalo de preços
4,0042 € - 3,8039 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M12 80.0 mm Nylon Natural

10376638

Intervalo de preços
5,4849 € - 5,2118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 30.0 mm Nylon Natural

10376478

Intervalo de preços
1,4251 € - 1,3542 €

Níveis de stock
388 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M12 30.0 mm Nylon Natural

10376607

Intervalo de preços
4,075 € - 3,8707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M10 50.0 mm Nylon Natural

10376560

Intervalo de preços
2,736 € - 2,5984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 15.0 mm Nylon Natural

10376263

Intervalo de preços
1,2487 € - 1,1861 €

Níveis de stock
13138 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 6.0 mm Nylon Natural

10376140

Intervalo de preços
0,9373 € - 0,8907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 40.0 mm Nylon Natural

10376225

Intervalo de preços
1,2788 € - 1,2141 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 15.0 mm Nylon Natural

10376188

Intervalo de preços
1,0419 € - 0,9904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 10.0 mm Nylon Natural

10376324

Intervalo de preços
1,285 € - 1,2207 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 20.0 mm Nylon Natural

10376195

Intervalo de preços
1,0765 € - 1,0225 €

Níveis de stock
3025 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 25.0 mm Nylon Natural

10376362

Intervalo de preços
1,5239 € - 1,4485 €

Níveis de stock
741 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 60.0 mm Nylon Natural

10376409

Intervalo de preços
1,9804 € - 1,8816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 16.0 mm Nylon Natural

10376447

Intervalo de preços
1,3929 € - 1,3237 €

Níveis de stock
854 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M10 60.0 mm Nylon Natural

10376577

Intervalo de preços
2,8629 € - 2,7208 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão