Menu Procurar

Parafusos de aperto manual - orelha de plástico

Em stock

Estes parafusos de polegar têm uma cabeça de plástico de nylon em forma de asa para maior aderência ao apertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
0,1448 € - 0,1524 € 3681 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,2192 € - 0,2307 € 3061 Em stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,4087 € - 0,4302 € 3944 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € 20507 Em stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,4845 € - 0,5099 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,13 € - 0,1369 € 3345 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,2196 € - 0,2311 € 4652 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 327 Em stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1758 € - 0,1851 € 453 Em stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,1678 € - 0,1766 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,199 € - 0,2094 € 1052 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2422 € - 0,2549 € 903 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2219 € - 0,2336 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,41 € - 0,4316 € 15 Em stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,9904 € - 1,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
1,2141 € - 1,2788 € 750 Em stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
1,1861 € - 1,2487 € 13138 Em stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
1,4078 € - 1,4811 € 1875 Em stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
1,2829 € - 1,3497 € 740 Em stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,1321 € - 1,1902 € 950 Em stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
  • de 6
Parafuso serrilhado M4 30.0 mm Nylon 6/6

10055649

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
3681 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 40.0 mm PA

10055656

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2192 €

Níveis de stock
3061 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 40.0 mm Nylon 6/6

10055717

Intervalo de preços
0,4302 € - 0,4087 €

Níveis de stock
3944 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M5 15.0 mm Nylon 6/6

10055687

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
20507 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 60.0 mm Nylon 6/6

10055731

Intervalo de preços
0,5099 € - 0,4845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 12.0 mm Nylon 6/6

10055601

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,13 €

Níveis de stock
3345 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 8.0 mm Nylon 6/6

10055694

Intervalo de preços
0,2311 € - 0,2196 €

Níveis de stock
4652 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 80.0 mm PA

10055465

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M10 16.0 mm Nylon 6/6

10055427

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1758 €

Níveis de stock
453 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M5 20.0 mm Nylon 6/6

10055380

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,1678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 10.0 mm Nylon 6/6

10055229

Intervalo de preços
0,2094 € - 0,199 €

Níveis de stock
1052 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 25.0 mm Nylon 6/6

10055304

Intervalo de preços
0,2549 € - 0,2422 €

Níveis de stock
903 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 30.0 mm Nylon 6/6

10055267

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M10 20.0 mm PA

10055342

Intervalo de preços
0,4316 € - 0,41 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 15.0 mm Nylon Natural

10376188

Intervalo de preços
1,0419 € - 0,9904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 40.0 mm Nylon Natural

10376225

Intervalo de preços
1,2788 € - 1,2141 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 15.0 mm Nylon Natural

10376263

Intervalo de preços
1,2487 € - 1,1861 €

Níveis de stock
13138 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 40.0 mm Nylon Natural

10376300

Intervalo de preços
1,4811 € - 1,4078 €

Níveis de stock
1875 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 15.0 mm Nylon Natural

10376348

Intervalo de preços
1,3497 € - 1,2829 €

Níveis de stock
740 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 30.0 mm Nylon Natural

10376218

Intervalo de preços
1,1902 € - 1,1321 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão