Estes parafusos de polegar têm uma cabeça de plástico de nylon em forma de asa para maior aderência ao apertar.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Material | Altura da cabeça | Diâmetro da cabeça | Comprimento da rosca | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1583 € - 0,1667 € | 1140 Em stock |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6509 € - 0,6851 € | 420 Em stock |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,4479 € - 0,4716 € | 332 Em stock |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1867 € - 0,1966 € | 5362 Em stock |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,567 € - 0,5969 € |
Solicite o prazo de entrega |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,199 € - 0,2094 € | 719 Em stock |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2369 € - 0,2492 € | 343 Em stock |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3478 € - 0,3659 € | 4925 Em stock |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1678 € - 0,1766 € | 1187 Em stock |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5032 € - 0,5299 € | 1250 Em stock |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2219 € - 0,2336 € | 72 Em stock |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4818 € - 0,5071 € | 571 Em stock |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1583 € - 0,1667 € | 267 Em stock |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6143 € - 0,6466 € | 235 Em stock |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10055472 | 0,6619 € - 0,6966 € | 1360 Em stock |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0,2111 € - 0,2222 € | 663 Em stock |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1261 € - 0,1328 € | 11253 Em stock |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1393 € - 0,1467 € | 9900 Em stock |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,567 € - 0,5969 € | 1564 Em stock |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2626 € - 0,2764 € | 3997 Em stock |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar