Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
3,6767 € - 5,2582 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
20.0
Chave sextavada
0.40
3,4405 € - 4,9193 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 316
3.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 316
10.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 316
6.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 316
10.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 316
20.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
18.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 316
5.0
Chave sextavada
0.10
10 Em stock
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
30.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 316
5.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 316
3.0
Chave sextavada
0.10
  • de 30
Parafuso tampa M8 20.0 Aço inoxidável 303

20754327

Intervalo de preços
5,2582 € - 3,6767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.7
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M8 16.0 Aço inoxidável 303

20754310

Intervalo de preços
4,9193 € - 3,4405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.7
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M2 3.0 Aço inoxidável 316

20205041


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2 10.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205836


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2.5 6.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205874


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável 316

20205256


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M5 10.0 Aço inoxidável 316

20205300


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M3 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205522


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M4 6.0 Aço inoxidável 316

20205218


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M4 20.0 Aço inoxidável 316

20205263


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M4 18.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204655


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M2 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205454


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2.5 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205508


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M6 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205737


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M2.5 5.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205867


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M5 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205683


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M6 30.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204853


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M6 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205775


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M3 5.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205881


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M2 3.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205782


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2