Menu Procurar

Parafuso tampa M2 3.0 Aço inoxidável 316

Parafuso com tampa com cabeça ultra baixa e chave sextavada. Design de cabeça baixa com um perfil ultrabaixo que não requer uma posição escareada. Ideal para aplicações com distância mínima. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20205041

Número de peça do fabricante:

20205041

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 3.0
r1 0.10
A/F 1.3
Torque to max.Nm 0.16
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos