Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável 316
3.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
10.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável 316
10.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
8.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
14.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
25.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
20.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
12.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 303
4.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 316
10.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 316
16.0
Chave sextavada
0.10
  • de 30
Parafuso tampa M2.5 3.0 Aço inoxidável 316

20205102


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2 6.0 Aço inoxidável 316

20205072


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M10 10.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204969


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M2.5 5.0 Aço inoxidável 316

20205126


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M3 10.0 Aço inoxidável 316

20205171


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M4 8.0 Aço inoxidável 316

20205225


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M2 5.0 Aço inoxidável 316

20205065


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2.5 6.0 Aço inoxidável 316

20205133


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M3 12.0 Aço inoxidável 316

20205188


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M5 6.0 Aço inoxidável 316

20205287


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M4 8.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204600


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M10 14.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204983


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M8 25.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204945


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M8 20.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204938


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M5 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204709


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M2.5 4.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205485


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M6 8.0 Aço inoxidável 316

20205355


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M5 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205652


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M2 10.0 Aço inoxidável 316

20205096


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M3 16.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205935


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4